LMR43620MQ3EVM-2M
LMR43620-Q1 36V 入力、3.3V 出力、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR43620MQ3EVM-2M
概要
LMR43620MQ3EVM-2M 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR43620-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR43620-Q1 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36 V の入力電圧に対応し、最大 2 A の負荷電流を供給することができます。LMR43620-Q1 は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR43620-Q1 は、小型の 2mm x 2mm HotRod™ パッケージに封止済みであり、超小型サイズと低 EMI のソリューションに貢献します。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
- デフォルトで 3.3V の固定出力電圧
- 最大 2A の出力電流
- デフォルトで 2.2MHz のスイッチング周波数 (AUTO モードまたは FPWM モード選択用のジャンパを実装)
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型ソリューション フットプリント
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LMR43620MQ3EVM-2M — LMR43620-Q1 evaluation module 36-V, 2-A, 2-mm x 2-mm, synchronous step-down converter
LMR43620MQ3EVM-2M — LMR43620-Q1 evaluation module 36-V, 2-A, 2-mm x 2-mm, synchronous step-down converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR43620-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/12/07 | ||
| 証明書 | LMR43620MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/09/08 |