LMR43606MQ3EVM-2M
LMR43606-Q1 評価基板
LMR43606MQ3EVM-2M
概要
LMR43606-Q1 は、使いやすい同期整流降圧型電圧コンバータです。LMR43606MQ3EVM-2M は、LMR43606-Q1 コンバータの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 36V の入力範囲で動作し、最大 600mA の負荷で 3.3V の出力を実現します。
特長
- VIN_EMI および GND_EMI 入力に接続される EMI フィルタが付属。
- VIN および GND 入力に接続される EMI フィルタ入力バイパス。
- SYNC、PGOOD、EN、VIN、VCC、VOUT、GND の各ピンに対応した、使いやすいテスト ポイント。
- ジャンパでイネーブル入力信号を利用可能。
- ジャンパで PGOOD 出力信号を利用可能。
- ジャンパで 6FPWM/PFM の選択が可能。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR43606MQ3EVM-2M — LMR43606-Q1 の評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LMR43606MQ3EVM-2M — LMR43606-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR43606-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/03/18 | ||
証明書 | LMR43606MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/03/06 |