LMR38020EVM
LMR38020 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER、80V、2A、2.2MHz、降圧コンバータの評価基板
LMR38020EVM
概要
LMR38020EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR38020F の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板が実装しているジャンパ コネクタは、POWERGOOD フラグの表示や、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 4.5V ~ 80V の入力電圧範囲
- 高精度の 5V 出力
- 最大 2A の出力電流
- 400kHz のスイッチング周波数
購入と開発の開始
評価ボード
LMR38020EVM — LMR38020 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER、80V、2A、2.2MHz、降圧コンバータの評価基板
LMR38020EVM — LMR38020 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER、80V、2A、2.2MHz、降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR38020EVM User Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/09/19 | ||
| 証明書 | LMR38020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/24 |