LMR36502EVM

LMR36502 広い入力電圧範囲、65V、150mA 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR36502EVM

ご注文はこちら

概要

LMR36502EVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR36502 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR36502 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65 V の入力電圧に対応し、最大 150 mA の負荷電流を供給することができます。LMR36502 は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR36502 は、小型の 2 x 2mm HotRod™ パッケージに封止済みであり、超小型で低 EMI のソリューションに貢献します。

特長
  • 3V ~ 65V の広い入力電圧範囲
  • デフォルトは 3.3V 固定出力電圧
  • 最大 150mA の出力電流
  • デフォルトのスイッチング周波数は 2.2MHz。ジャンパで変更可能
DC/DC converters
LMR36501 65V、100mA、低静止電流、同期整流降圧コンバータ LMR36502 6μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、150mA、超小型、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR36502EVM — LMR36502 広い入力電圧範囲、65V、150mA 同期整流降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR36502EVM LMR36502 広い入力電圧範囲、65V、150mA 同期整流降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR36502EVM, LMR36502 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/08/08
証明書 LMR36502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/03/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。