LMR34215FSC5EVM
42V、1.5A 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR34215FSC5EVM
概要
LMR34215FSC5EVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR34215-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR34215-Q1 は、最大 42V の入力電圧から最大 1.5A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。LMR34215-Q1 はごく小さなソリューション サイズで、非常に高い効率と精度を実現します。LMR34215FSC5EVM は、5V の LMR34215-Q1 。
特長
- 同期整流器内蔵
- CISPR 25 Class 5 規格に従ってテスト済み
- 少ない BOM (部品表) 点数で小型ソリューション サイズ
- 短い最小オン時間
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR34215FSC5EVM — LMR34215FSC5EVM
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LMR34215FSC5EVM — LMR34215FSC5EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR34206 and LMR34215 EVM User's Guide | 2019/09/26 |