LMR23630EVM

LMR23630DDR 広入力電圧同期整流 降圧コンバータ評価基板

LMR23630EVM

ご注文はこちら

概要

LMR23630EVM は、降圧コンバータ LMR23630DRR の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。LMR23630EVM は、4V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、3A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板は複数のジャンパ コネクタを実装しており、出力オプションの選択、コンバータの動作の有効 / 無効化、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4V ~ 36V
  • ジャンパで選択可能な出力オプション (5V または 3.3V)
  • 最大 3A の出力電流
  • 可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
DC/DC converters
LMR23630 SIMPLE SWITCHER®、36V、3A、同期整流降圧コンバータ LMR23630-Q1 車載認証済み SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR23630EVM — LMR23630DDR ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR23630EVM LMR23630DDR ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR23630DRREVM User’s Guide 2017/05/25
証明書 LMR23630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02