LMR23630AEVM
LMR23630 広入力電圧同期整流 降圧コンバータ評価基板
LMR23630AEVM
概要
LMR23630AEVM は、降圧コンバータ LMR23630ADDAR の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR23630AEVM は、4V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、3A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板は複数のジャンパ コネクタを実装しており、出力オプションの選択、コンバータの動作の有効 / 無効化、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:4V ~ 36V
- ジャンパで選択可能な出力オプション (5V または 3.3V)
- 最大 3A の出力電流
- 400KHz のスイッチング周波数
- 外部クロックへの周波数同期
- ヒカップ モード対応の短絡保護機能
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LMR23630AEVM — LMR23630 広入力電圧同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LMR23630AEVM — LMR23630 広入力電圧同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR23630A-Q1 EVM User's Guide | 2016/11/08 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR23630A EVM User's Guide (Rev. A) | 2016/07/06 | |||
| 証明書 | LMR23630AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |