LMR16020PEVM
LMR16020 ワイド入力対応降圧コンバータ評価基板
LMR16020PEVM
概要
LMR16020PEVM は、降圧コンバータ LMR16020PDDAR の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR16020PEVM は、7V ~ 60V の入力 (公称 24V) で動作し、2A で 5.0V 出力を提供します。この基板は複数のジャンパ コネクタを実装しており、コンバータの動作の有効 / 無効化、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:7V ~ 60V
- 最大 2A の出力電流
- 600KHz のスイッチング周波数
- パワー グッド フラグの出力
- 内部補償
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LMR16020PEVM — LMR16020 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール
LMR16020PEVM — LMR16020 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR16020PEVM User’s Guide | 2015/10/12 | |||
| 証明書 | LMR16020PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |