LMR14030QDPREVM
LMR14030QDPR ワイド入力対応降圧コンバータ評価基板
LMR14030QDPREVM
概要
LMR14030QDPREVM は、降圧コンバータ LMR14030QDPRRQ1 の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR14030QDPREVM は、7V ~ 40V の入力 (公称 12V) で動作し、3.5A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板には、コンバータの動作の有効/無効を切り替えたり、出力電圧を変更したり、外部クロックと同期させたりするためのジャンパ コネクタが備えられています。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:7V ~ 40V
- ジャンパで選択可能な出力オプション (5.0V ~ 3.3V)
- 最大 3.5A の出力電流
- 600KHz のスイッチング周波数
- 内部補償
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LMR14030QDPREVM — LMR14030QDPR 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール
LMR14030QDPREVM — LMR14030QDPR 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR14030QDPR EVM User's Guide | 2016/02/08 | |||
| 証明書 | LMR14030QDPREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |