LMR10510YSDDEMO
LMR10510 小型 LLP、降圧レギュレータ、3MHz、1A、デモ・ボード
LMR10510YSDDEMO
概要
The LMR10510/LMR10515/LMR10520 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a switching frequency of 3MHz or 1.6MHz the overall solution size is very compact and requires a minimum number of components. The LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter to evaluate the LMR10510/LMR10515/LMR10520 series of buck regulators. The demo board comes populated with either the LMR10510Y, LMR10515Y, or LMR10520Y but can easily be modified to accommodate any of the LMR10510/LMR10515/LMR10520 regulator ICs.
特長
- 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
- 1.8V Output Voltage (Default Setting)
- 1A Output Current
- Switching Frequency of 3 MHz
- Small Solution Size (13 mm x 12 mm)
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LMR10510YSDDEMO/NOPB — LMR10510 小型 LLP、降圧レギュレータ、3MHz、1A、デモ・ボード
LMR10510YSDDEMO/NOPB — LMR10510 小型 LLP、降圧レギュレータ、3MHz、1A、デモ・ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2184 LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board (Rev. A) | 2013/04/26 | |||
| 証明書 | LMR10510YSDDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LMR10510YSDDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |