LMKDB1108EVM
LMKDB1108 PCIe Gen 1 ~ Gen 6 向け、8 出力、クロック バッファの評価基板
LMKDB1108EVM
概要
LMKDB1108 評価基板 (EVM) は、PCIe Gen 1 ~ Gen 6 をサポートし DB2000QL に準拠したバッファである LMKDB1108 LP-HCSL を評価するセットアップの迅速化に役立つ設計を採用しています。プリント基板 (PCB) は複数のジャンパと 1 個の USB 接続端子を搭載しており、LMKDB1108 を希望のユーザー プログラミング (設定) とセットアップで使用することができます。この評価基板を採用すると、LMKDB1108 デバイスの準拠試験、システムのプロトタイプ製作、性能評価を実施できるフレキシビリティを確保できます。
特長
- PCIe Gen 1 ~ Gen 6 と DB2000QL に準拠のバッファ
- 外部電源と USB 電源の各オプション
- TICS Pro ソフトウェア GUI を使用したプログラミング (設定) が可能
- ピン制御による出力のイネーブル / ディスエーブルが可能なオンボード入出力エクスパンダ
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
LMKDB1108EVM — LMKDB1108 evaluation module for eight-output clock buffer for PCIe Gen 1 to Gen 6
LMKDB1108EVM — LMKDB1108 evaluation module for eight-output clock buffer for PCIe Gen 1 to Gen 6
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMKDB1108 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/23 | ||
証明書 | LMKDB1108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/07/19 |