LMKDB1104EVM
LMKDB1104 評価基板
LMKDB1104EVM
概要
LMKDB1104 評価基板 (EVM) は、PCIe Gen 1 ~ Gen 6 をサポートし DB2000QL に準拠した LP-HCSL バッファである LMKDB1104 を評価するセットアップの迅速化に役立つ設計を採用しています。プリント基板 (PCB) は複数のジャンパと 1 個の USB 接続端子を搭載しており、LMKDB1104 を希望のユーザー プログラミング (設定) とセットアップで使用することができます。この評価基板を採用すると、LMKDB1104 デバイスの準拠試験、システムのプロトタイプ製作、性能評価を実施できるフレキシビリティを確保できます。
特長
- PCIe Gen 1 ~ Gen 6 と DB2000QL に準拠のバッファ
- 外部電源と USB 電源の各オプション
- TICS Pro ソフトウェア GUI を使用したプログラミング (設定) が可能
- ピン制御による出力のイネーブル / ディスエーブルが可能なオンボード入出力エクスパンダ
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
LMKDB1104EVM — LMKDB1104 の評価基板
LMKDB1104EVM — LMKDB1104 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMKDB1104 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/06/10 | ||
| 証明書 | LMKDB1104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/05/06 |