LMK62E2-156M25EVM

LMK62E2-156M 低ジッタ シングル出力固定周波数発振器評価基板

LMK62E2-156M25EVM

ご注文はこちら

概要

LMK62E2-156M25EVM は出力周波数/形式の広範な選択が可能な TI の LMK62XX 超低ジッタ水晶発振器ファミリのクロック性能を評価するための包括的なプラットフォームです。LMK62XX EVM は準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイピングにも使用できます。エッジ接続可能な複数の SMA ポートをオンボード搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン(いずれも付属せず)を使用して LMK62XX の超低ジッタ クロック出力にアクセスし、試験機器やリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。このコネクティビティにより、TI の LMK62E2 とサード パーティーの FPGA / ASIC / SoC リファレンス ボード間の統合システム レベル テストが可能になります。

特長
  • 超低ノイズ、高性能 (156.25MHz 時に 150fs の RMS ジッタ)
  • 単一 3.3V 電源、USB 電源または外部電源 (SMA コネクタ) に対応
  • 単一差動 LVPECL 出力
  • ソフトウェアは不要です

  • LMK62E2-156M25EVM

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

発振器
LMK62A2-100M 100MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器 LMK62A2-150M 150MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器 LMK62A2-156M 156.25MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK62A2-200M 200MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器 LMK62E0-156M 156.25MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK62E2-100M 100MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK62E2-156M 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器 LMK62I0-100M 100MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK62I0-156M 156.25MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M25 の評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMK62E2-156M25EVM LMK62E2-156M25 の評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK60XXEVM, LMK62XXEVM User's Guide (Rev. A) 2017/02/09
証明書 LMK62E2-156M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。