LMK61E2-312M50EVM

LMK61E2-312M50 超低ジッタ固定周波数差動オシレータ、評価モジュール

LMK61E2-312M50EVM

ご注文はこちら

概要

The LMK61E2-312M50EVM evaluation module provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance of Texas Instruments LMK61E2-312M50 Ultra-Low Jitter Fixed Frequency Oscillator.

The onboard power supply options allow for ease of use as well as configuration flexibility required in common applications. The edge-launch SMA ports provide access to the LMK61E2-312M50’s differential clock output for interfacing to test equipment or reference boards using commercially available coaxial cables, adapters, or baluns (not included).

特長
  • Ultra low jitter differential clock generation
  • Powered over USB or externally (SMA connector)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

発振器
LMK61E2-312M 312.5MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK61E2-312M50EVM — LMK61E2-312M50 超低ジッタ固定周波数差動オシレータ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMK61E2-312M50EVM LMK61E2-312M50 超低ジッタ固定周波数差動オシレータ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) 2015/11/20
証明書 LMK61E2-312M50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低ジッタ、プログラマブル・オシレータ評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ