LMK61E2-156M25EVM
LMK61E2-156M25 超低ジッタ固定周波数オシレータ、評価モジュール
LMK61E2-156M25EVM
概要
The LMK61E2-156M25EVM evaluation module provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance of Texas Instruments LMK61E2-156M25 Ultra-Low Jitter Fixed Frequency Oscillator.
The onboard power supply options allow for ease of use as well as configuration flexibility required in common applications. The edge-launch SMA ports provide access to the LMK61E2-156M25’s differential clock output for interfacing to test equipment or reference boards using commercially available coaxial cables, adapters, or baluns (not included).
特長
- Ultra low jitter differential clock generation
- Powered over USB or externally (SMA connector)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
発振器
購入と開発の開始
評価ボード
LMK61E2-156M25EVM — LMK61E2-156M25 超低ジッタ固定周波数オシレータ、評価モジュール
LMK61E2-156M25EVM — LMK61E2-156M25 超低ジッタ固定周波数オシレータ、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) | 2015/11/20 | |||
| 証明書 | LMK61E2-156M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |