LMK61A2-125M00EVM
LMK61A2-125M00 超低ジッタ固定周波数差動発振回路評価基板
LMK61A2-125M00EVM
概要
LMK61A2-125M00EVM 評価基板は、TI の LMK61A2-125M00 超低ジッタ固定周波数発振回路の 90fs RMS ジッタ性能を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。
オンボード電源オプションにより使いやすさを向上させるとともに、一般的なアプリケーションで必要とされる構成の柔軟性も実現します。エッジ接続可能な複数の SMA ポートを搭載しており、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン (いずれも付属せず) を使用して LMK61A2-125M00 の差動クロック入出力にアクセスし、試験装置またはリファレンス ボードとのインターフェイスを実現できます。
特長
- 超低ジッタの差動クロック生成
- USB 経由または外部電源 (SMA コネクタ) による給電
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK61A2-125M00EVM — LMK61A2-125M00 超低ジッタ固定周波数差動オシレータ、評価モジュール
LMK61A2-125M00EVM — LMK61A2-125M00 超低ジッタ固定周波数差動オシレータ、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) | 2015/11/20 | |||
| 証明書 | LMK61A2-125M00EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |