LMK1C1104DFNEVM
LMK1C1104 DFN 封止、低ジッタ、1:4、LVCMOS ファンアウト バッファの評価基板
LMK1C1104DFNEVM
概要
LMK1C1104DQF は、高性能で追加ジッタの小さい LVCMOS クロック バッファであり、1 個の LVCMOS 入力、4 個の LVCMOS 出力、1 本のグローバル出力イネーブル ピンを実装しています。この評価基板 (EVM) は、LMK1C1104DQF の電気的性能を実証する設計を採用しています。LMK1C1104DFNEVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。
特長
- 位相ノイズとジッタが小さい LVCMOS クロックを最大 4 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
- ジャンパ使用で構成できる出力イネーブル ピン
- 3.3V/2.5V/1.8V/1.5V の単一電源電圧で動作するボード
- このボードは、業界標準のフットプリントを採用した、互いにピン互換性のある DFN デバイス向けに、最大 4 系統のクロック出力をサポート
購入と開発の開始
評価ボード
LMK1C1104DFNEVM — LMK1C1104 low jitter 1:4 LVCMOS fan-out buffer DFN evaluation module
LMK1C1104DFNEVM — LMK1C1104 low jitter 1:4 LVCMOS fan-out buffer DFN evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK1C1104DQF Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board | PDF | HTML | 2021/06/16 | ||
証明書 | LMK1C1104DFNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/18 |