LMK00804BEVM
LMK00804BEVM 4 出力低ジッタ差動/LVCMOS → LVCMOS ファンアウト・バッファの評価ボード
LMK00804BEVM
概要
The LMK00804B is a low skew, high performance clock fanout buffer, which distributes up to four LVCMOS/LVTTL outputs (3.3V, 2.5V, 1.8V, or 1.5V levels). The clocks are derived from one of two selectable inputs, which can accept differential or single-ended input signals. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the functionality and electrical performance of the LMK00804B device. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and 50-ohm controlled impedance traces.
特長
- Easy to use evaluation board to fan-out up to 4 LVCMOS clocks with low phase noise/jitter
- Accepts differential or single-ended/LVCMOS input clock
- Device control pins configurable through jumpers
- Board power at 3.3-V for VDD and VDDO (single supply), or 2.5-/1.8-/1.5-V for VDDO (dual supply)
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK00804BEVM — LMK00804B 評価モジュール
LMK00804BEVM — LMK00804B 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK00804BEVM User’s Guide | 2014/06/27 | |||
| 証明書 | LMK00804BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |