LMK00338EVM
LMK00338 評価モジュール
LMK00338EVM
概要
The LMK00338 is a 400MHz, 8-output HCSL buffer intended for PCIe Gen1/2/3 Applications, low additive jitter clock distribution and level translation. The EVM allows the user to verify the functionality and performance specification of the device. Refer to the LMK00338 datasheet for the functional description and specifications.
特長
- Low-noise clock fan-out with two banks of four HCSL outputs each and one LVCMOS output
- 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
- Includes DIP switches to configure control pins
- 3.3 V core and independent 3.3 V/2.5 V output supplies per output bank using onboard regulator options or direct supply inputs
- Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK00338EVM — LMK00338 評価モジュール
LMK00338EVM — LMK00338 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK00338EVM User's Guide | 2013/12/13 | |||
| 証明書 | LMK00338EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |