LMH730220

評価ボード、6 ピン TSOT パッケージに収められた高速シングルLVDSコンパレータ用

概要

6 ピン TSOT パッケージに収められている高速 LVDS コンパレータの評価とテストを支援するために、 テキサス インスツルメンツはこの部品未実装評価ボードを提供しています。目的の回路構成を実現するために、抵抗、コンデンサ、他の表面実装部品をこの基板に簡単に実装することができます。その後、お客様が選択したテスト条件に基づいて性能を評価できます。電源、アナログ信号源、他の測定機器は、開発ユーザーが用意することを想定しています。

特長
  • 各種高速 LVDS コンパレータに対応
  • 迅速で簡単な評価が可能
  • PCB レイアウトの迅速化に役立つリファレンス デザインの役割
  • 表面実装部品を活用
注:IC サンプルは評価 PCB と一緒に納品されていませんが、プロダクトフォルダの注文ページから別途お求めになることができます。
コンパレータ
LMH7220 LVDS 出力の高速コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH730220/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single LVDS Comparator in the 6-Pin TSOT Package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH730220/NOPB Evaluation Board for High-Speed Single LVDS Comparator in the 6-Pin TSOT Package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1534 Demo Board LMH7220 High Speed LVDS Comparator (Rev. A) 2013/05/01
証明書 LMH730220/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。