LMH730131
高速、3回路/ 4回路 オペ・アンプ 評価ボード、14 ピン SSOP パッケージ
LMH730131
概要
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 14-Pin TSSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.
特長
- Accommodates various high-speed Op Amp
- Allows quick and easy evaluation
- Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
- Utilizes surface-mount components
汎用オペアンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
LMH730131/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Triple Quad Op Amp in the 14-Pin TSSOP Package
LMH730131/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Triple Quad Op Amp in the 14-Pin TSSOP Package
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LMH730131/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | Quad TSSOP Op Amp Evaluation Board | 2012/05/06 |