LMH5485-SP-EVM

LMH5485-SP 850MHz 完全差動アンプの評価基板

LMH5485-SP-EVM

ご注文はこちら

概要

LMH5485-SP-EVM は、部品を実装していない汎用プリント基板 (PCB) であり、HKX (CFP-8) パッケージに封止した LMH5485-SP を評価するときに最適なレイアウトを実現できる設計を採用しています。LMH5485-SP は放射線耐性製品 (RHA) であり、負のレール入力への対応、レール ツー レール出力 (RRO)、高精度、850MHz 動作を実現した完全差動アンプです。わずか数個の部品を使用するだけで、評価を開始できます。部品の寄生インダクタンスを抑制するために、このボードは表面実装の抵抗とコンデンサのみを受け入れます。この EVM (評価基板) は、50Ω のラボ用機器を入出力に接続する設計を採用しているほか、入出力でバラン対応のフットプリントを使用しているので、シングルエンド信号と差動信号の間の変換をシンプルに実行できます。

特長
  • 分割電源動作または単一電源動作に対応するための構成が可能
  • 各種ゲイン オプションに合わせて容易に構成可能
  • 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
完全差動アンプ
LMH5485-SP 放射線耐性保証 (RHA)、850MHz、完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP evaluation module for 850-MHz fully differential amplifier

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH5485-SP-EVM LMH5485-SP evaluation module for 850-MHz fully differential amplifier

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH5485-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021/09/15
証明書 LMH5485-SP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。