LMH34400DRLEVM
LMH34400 275MHz、シングルエンド出力、トランスインピーダンス アンプ (TIA) の評価基板
LMH34400DRLEVM
概要
LMH34400DRLEVM は、LMH34400DRL シングルエンド出力トランスインピーダンス アンプ (TIA) 向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、50Ω の同軸入出力接続を採用しており、標準の試験機器で簡単に測定できます。また、オンボード レギュレータから出力に 1 VDC のバイアスを供給するオプションも使用できます。入力はデフォルトで、電圧信号を受け取り、2kΩ の抵抗を通じて電流に変換する構成を採用しています。また、この評価基板 (EVM) は使いやすい複数のジャンパも実装しており、制御できるのは出力バイアス電圧、入力バイアス電流の打ち消し、デバイスの各種シャットダウン機能です。
特長
- 50Ω の平衡型 SMA 接続を複数使用して、シングルエンド同軸の電圧入力と出力に対応
- 出力に DC バイアスを印加するオプションを搭載
- 複数のジャンパを実装しており、出力バイアス電圧、入力バイアス電流の打ち消し、パワーダウンを容易に制御可能
- 3.3V 単一電源電圧での動作を想定した設計を採用
トランスインピーダンス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
LMH34400DRLEVM — LMH34400 275MHz、シングルエンド出力、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) の評価基板
LMH34400DRLEVM — LMH34400 275MHz、シングルエンド出力、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH34400 Evaluation Module | PDF | HTML | 2022/02/04 | ||
| 証明書 | LMH34400DRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/03/03 |