LMH32404RHFEVM
250MHz、クワッドチャネル、差動出力、トランスインピーダンス アンプの評価基板
LMH32404RHFEVM
概要
LMH32404RHFEVM は、LMH32404RHF 差動出力トランスインピーダンス アンプ向けの評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は、出力を 50Ω のシングルエンド接続に変換する 1 個のトランスを搭載しているので、標準的なテスト機器を使用して容易に測定を実施することができます。また、オプションで、完全差動 DC 結合信号に変換することもできます。入力は 50Ω のマッチング済みであり、電圧入力を受け入れる構成をデフォルトで採用しています。この入力の変換先は、2kΩ の抵抗を流れる電流です。代わりに再構成を実施して、真の電流入力を受け入れ、オプションでボードの裏面にフォトダイオードのバイアス接続端子を複数取り付けることもできます。また、この EVM (評価基板) は使いやすい複数のジャンパも実装しており、制御できるのはこのデバイスのゲイン、入力バイアス電流の打ち消し、各種シャットダウン機能です。
特長
- 50Ω のマッチング済み SMA 接続を複数使用して、シングルエンドの電圧入力と出力を取り扱うように構成済み
- オプションの DC 結合差動出力構成
- 複数のジャンパを実装しており、チャネル モード、バイアス電流の打ち消し、チップ全体のパワー ダウンを容易に制御可能
- 3.3V 単一電源電圧での動作を想定した設計を採用
- 高帯域幅デバイス向けに最適化済みのレイアウト
トランスインピーダンス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
LMH32404RHFEVM — 250MHz、クワッドチャネル、差動出力、トランスインピーダンス・アンプの評価基板
LMH32404RHFEVM — 250MHz、クワッドチャネル、差動出力、トランスインピーダンス・アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH32404RHFEVM User's Guide | PDF | HTML | 2020/12/08 | ||
| 証明書 | LMH32404RHFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/11/13 |