LMH2832EVM-50

LMH2832EVM-50 評価基板

LMH2832EVM-50

ご注文はこちら

概要

LMH2832EVM-50 評価モジュール (EVM) は、40 ピン VQFN パッケージのデュアル LMH2832 デジタル制御可変ゲイン アンプ (DVGA) を評価するために使用されます。EVM を使用すると、50Ω 入力環境におけるすべてのゲイン設定において LMH2832 の機能と性能を簡単に実証できます。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、USB、試験装置にすぐに接続することができます。

特長
  • 5V 単一電源動動作用の構成
  • AC 結合シングルエンドの 50Ω 入出力との接続向け
  • SMA コネクタを使用した入力と出力へのインターフェイス
  • USB コネクタと FTDI USB - SPI バス トランスレータ チップを使用して DVGA ゲイン レジスタを正しくプログラムします。
RF 可変ゲイン アンプ (VGA)
LMH2832 完全差動、デュアル、1.1GHz、デジタル可変ゲイン アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH2832EVM-50 — LMH2832EVM-50 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH2832EVM-50 LMH2832EVM-50 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH2832EVM-50 Evaluation Module User's Guide 2016/06/30
証明書 LMH2832EVM-50 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02