LMH13000RQEEVM

LMH13000 評価基板

LMH13000RQEEVM

ご注文はこちら

概要

LMH13000RQEEVM は、13 ピン WQFN-HR (HotRod™) パッケージに封止した高速バッファである LMH13000 向けの評価基板 (EVM) です。このEVMは、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。オンボード コネクタを使用して、この EVM を電源、複数の信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM は出荷時に、 50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成されており、複数の入出力でバナナコネクタを実装しているほか、さまざまな動作モードのディスエーブル、イネーブル、構成を容易に実行することができます。また、寄生成分を低減するようにレイアウトを最適化済みであり、出力電流の立ち上がり時間と立ち下がり時間を高速化できます。

特長
  • 単一電源電圧の動作範囲:3V ~ 5.5V
  • すべての入出力信号に対応する複数の SMA コネクタを容易に使用可能
  • デバイスとレーザー電源用の使いやすいバナナコネクタ
  • SMD VCSEL と TO-CAN レーザーのフットプリント
  • レーザー出力キャリブレーション用のオンボード TIA
  • 各種モードでデバイスを構成するためのジャンパ
  • 寄生成分とノイズを最小化するための構成を採用したレイアウト
トランスコンダクタンス アンプとレーザー ドライバ
LMH13000 高速、電圧制御電流出力ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH13000RQEEVM — LMH13000 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH13000RQEEVM LMH13000 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH13000RQE Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/04/25
証明書 LMH13000RQEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。