LMH1239EVM
LMH1239 評価基板
LMH1239EVM
概要
LMH1239 は、長距離対応の適応型ケーブル イコライザであり、リクロッカ、デュアル入力、デュアル出力、75Ω ループ スルー出力を内蔵しています。このデバイスは、75Ω の同軸ケーブル経由で伝送するデータをイコライジング (平衡化) する設計を採用しており、125Mbps ~ 11.88Gbps の SMPTE データ レートで動作します。4K と 8K の各ビデオ アプリケーションで 12G-SDI (11.88Gbps) を使用する場合、SDI 入力に実装した適応型イコライザは、最大 100m の Belden1694A のケーブル到達距離にわたって自動損失補償を行うことができます。オンチップのリクロッカは高周波ジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを全面的に再生成します。SDI カスケード アプリケーションの場合、オプションの外付けコンデンサを使用して、リクロッカのループ フィルタを調整することができます。
特長
- リクロッカ内蔵の適応型ケーブル イコライザ
- ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
- リファレンスレス リクロッカを内蔵し、以下の SMPTE レートをロック可能:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、または Divide-by-1.001 (1.001 で除算) のサブレート、270Mbps
- -40℃~85℃の動作温度範囲
- ピン、SPI、SMBusインターフェイスによりプログラム可能
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
購入と開発の開始
評価ボード
LMH1239EVM — LMH1239 の評価基板
LMH1239EVM — LMH1239 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH1239 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/10 | ||
| 証明書 | LMH1239EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/04/22 |