LMH1219EVM

LMH1219 リクロッカ内蔵、Ultra HD アダプティブ ケーブル イコライザの評価基板

概要

LMH1219EVM 評価基板 (EVM) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMH1219 という UHD ケーブル イコライザの SDI や 10GbE に対するシグナル コンディショニング機能を評価するための包括的な高帯域幅プラットフォームを実現します。LMH1219EVM は、標準準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイプ製作に使用できます。LMH1219EVM で使用している SMA と BNC の各エッジ コネクタは、市販の分岐ケーブル (ブレイクアウト ケーブル)、アダプタ、ボード (いずれも付属せず) を使用して、複数の種類のシステム コネクタに接続できます。このフレキシブルな接続機能を通じて、TI のリクロッカ内蔵 12G SDI アダプティブ ケーブル イコライザとサード パーティーの ASIC/FPGA ホスト ボードの間で、統合型のシステム レベル テストを実行できます。

特長

  • 以下の各規格に従っています。標準 SDI (2.97Gbps、1.485Gbps、または分割型の 1.001Gbps サブレート)。DVB-ASI (270Mbps)。ST-2081 (5.94Gbps 勧告と分割型の 1.001 サブレート)。ST-2082 (11.88Gbps 勧告と分割型の 1.001 サブレート)。10GbE データ レート。
  • 入力に 2:1 マルチプレクサを内蔵 (1 個は 75Ω、もう 1 個は 100Ω)。ディエンファシス機能搭載、1:2 のファンアウト採用、100Ω の出力ドライバ
  • 75Ω のシングルエンド アダプティブ ケーブル イコライザ (IN0+)。100Ω の差動型アダプティブまたはプログラマブル FR4 パターン イコライザ (IN1±)
  • ピン、SPI、SMBus インターフェイスのいずれかを経由するプログラム (設定) が可能
  • 単一電源電圧 (2.5V) またはデュアル電源電圧 (2.5V と 1.8V) を使用する動作が可能

  • 6 フィート (182.4cm)、USB から Mini USB への変換ケーブル

シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
LMH1219 リクロッカ内蔵、12G SDI、アダプティブ ケーブル イコライザ LMH1226 12G SDI、デュアル出力リクロッカ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

IBIS-AMI のシミュレーション モデル、プログラミング ガイド、PCB レイアウトが入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

LMH1219EVM — LMH1219 リクロッカ内蔵 Ultra HD アダプティブ・ケーブル・イコライザの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

LMH1219EVM LMH1219 リクロッカ内蔵 Ultra HD アダプティブ・ケーブル・イコライザの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH1219EVM User's Guide (Rev. A) 2018/06/11
証明書 LMH1219EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド SigCon Architect: Installation and Starter’s Guide (Rev. A) 2016/06/03

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。