LMG3622EVM-082
LMG3622 USB Type-C® PD 対応、65W 疑似共振フライバック コンバータの評価基板
LMG3622EVM-082
概要
LMG3622EVM-082 は、電流センス エミュレーション機能を搭載した統合型 GaN FET である LMG3622 を使用し、65W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) に対応するオフライン アダプタに適した高効率と高密度の回路を提示します。 入力は、90VAC ~ 265VAC のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできます。USB PD インターフェイス コントローラによる制御が可能です。公称で最大 200kHz の高周波動作を通じて、小型ソリューション サイズを実現すると同時に、マルチモード動作で高効率を維持することができます。効率を高めるために、出力側で同期整流を使用しています。
特長
- ユニバーサル AC 入力 (90VAC ~ 264VAC) USB Type-C® PD 3.0 準拠の出力最大 65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
- CoC Tier 2 と DoE Level VI の規制要件を上回る効率とスタンバイ消費電力を実現
- 90VAC 全負荷時の効率 93% で、電力密度は 28W/in3
- 統合型 GaN デバイスは、電流センス エミュレーションを通じて、部品点数の低減と効率の向上に貢献
購入と開発の開始
評価ボード
LMG3622EVM-082
— LMG3622 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD
LMG3622EVM-082
—
LMG3622 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMG3622EVM-082 65-W USB-C PD High-Density Quasi-Resonant Flyback | PDF | HTML | 2023/09/06 | ||
| 証明書 | LMG3622EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/08/21 |