LMG2100EVM-097
LMG2100R026 評価基板
LMG2100EVM-097
概要
LMG2100EVM-097 は、外部 PWM (パルス幅変調) 信号と組み合わせて使用する小型で使いやすい電力段です。この基板は、1 個のハーフブリッジを使用して、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、他のコンバータいずれかのトポロジに構成することができます。この評価基板は、LMG2100R026 ハーフブリッジ パワー モジュールを採用しており、90V GaN FET ハーフブリッジ ゲート ドライバで駆動する 2 個の 100V 2.6mΩ GaN FET を搭載しています。
特長
- 最大 90V DC の入力電圧で動作
- 100V、2.6mΩ の GaN FET とドライバを内蔵
- シングルまたはデュアル PWM 信号を使用する開ループ制御
- 単純に抵抗を変更するだけで、オンボードのデッドタイム調整機能を構成可能
- 複数の直列抵抗と CBOOT や CVCC を使用して、スルーレートを調整可能
- 5.5V ~ 10V の非安定化電圧から 5V の VCC 電源電圧を生成するオンボード LDO
窒化ガリウム (GaN) 電力段
購入と開発の開始
評価ボード
LMG2100EVM-097 — LMG2100 の評価基板
LMG2100EVM-097 — LMG2100 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMG2100R026 Evaluation Module Users Guide | PDF | HTML | 2024/08/06 | ||
| 証明書 | LMG2100EVM-097 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/07/08 |