LMG2100EVM-078
LMG2100 評価基板
LMG2100EVM-078
概要
LMG2100 評価基板 (EVM) はコンパクトかつ使いやすい電力段で、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、またはハーフブリッジを使用する他のコンバータ トポロジとして構成することができます。この評価基板 (EVM) は、LMG2100 ハーフブリッジ パワー モジュールと、2 個の 100V 4.4mΩ GaN FET を採用しています。
特長
- 最大 80V DC の入力電圧で動作
- 100V、4.4mΩ の GaN FET とドライバを内蔵
- シングルまたはデュアル PWM 信号を使用する開ループ制御
- 単純に抵抗を変更するだけで、オンボードのデッドタイム調整機能を構成可能
- 複数の直列抵抗と Cboot や Cvcc を使用して、スルーレートを調整可能
- 5.5V ~ 10V の非安定化電圧から 5V の VCC 電源電圧を生成するオンボード LDO
窒化ガリウム (GaN) 電力段
購入と開発の開始
評価ボード
LMG2100EVM-078 — LMG2100 evaluation module
LMG2100EVM-078 — LMG2100 evaluation module
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMG2100EVM, LMG2100 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/07/10 | ||
| 証明書 | LMG2100EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/07/06 |