LMG1210EVM-012

LMG1210 ハーフ ブリッジ ドーターカードの 評価基板

LMG1210EVM-012

ご注文はこちら

概要

LMG1210EVM-012 は、GaN FET 向けの LMG1210 メガヘルツ 200V ハーフ ブリッジ ドライバを評価する目的で設計されています。この EVM は、単一の LMG1210 によって駆動される、ハーフ ブリッジ構成の 2 個の GaN(窒化ガリウム)FET によって形成されています。ボード上にコントローラは実装されていません。

特長
  • ドライバの高周波対応を実証します
  • ドライバの高い CMTI 耐性を示します
  • ドライバの優れた遅延特性、マッチング、強度を実証します
  • デッドタイム ブロック機能と、効率に対する望ましい影響を実証
  • これはご注文可能な PCB (ハードウェア) であり、Class-D オーディオ、エンベロープトラッキング、高周波 DC/DC の各アプリケーションで使用するレーザーのドライバ段を提示します。
ハーフ ブリッジ ドライバ
LMG1210 5V UVLO とプログラマブル デッドタイム機能搭載、GaNFET と MOSFET 向け、1.5A、3A、200V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG1210EVM-012 — LMG1210 ハーフブリッジ開ループの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG1210EVM-012 LMG1210 ハーフブリッジ開ループの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG1210EVM-012 300 V Half-Bridge Driver for GaN 2018/01/29
証明書 LMG1210EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示