LME49860MABD

44V 高性能、ハイファイ、2回路 オーディオ・オペ・アンプ(8 ピン、SOIC パッケージ)

LME49860MABD

ご注文はこちら

概要

The LME49860 is part of the ultra-low distortion, low noise, high slew rate operational amplifier series optimized and fully specified for high performance, high fidelity applications. Combining advanced leading-edge process technology with state-of-the-art circuit design, the LME49860 audio operational amplifiers deliver superior audio signal amplification for outstanding audio performance. The LME49860 combines extremely low voltage noise density (2.7nV/vHz) with vanishingly low THD+N (0.00003%) to easily satisfy the most demanding audio applications. To ensure that the most challenging loads are driven without compromise, the LME49860 has a high slew rate of ±20V/µs and an output current capability of ±26mA. Further, dynamic range is maximized by an output stage that drives 2kO loads to within 1V of either power supply voltage and to within 1.4V when driving 600O loads. The LME49860's outstanding CMRR (120dB), PSRR (120dB), and VOS (0.1mV) give the amplifier excellent operational amplifier DC performance.

The LME49860 has a wide supply range of ±2.5V to ±22V. Over this supply range the LME49860 maintains excellent common-mode rejection, power supply rejection, and low input bias current. The LME49860 is unity gain stable. This Audio Operational Amplifier achieves outstanding AC performance while driving complex loads with values as high as 100pF.

The LME49860 is available in 8–lead narrow body SOIC and 8–lead Plastic DIP packages. Demonstration boards are available for each package.

特長
  • Easily drives 600O loads
  • Optimized for superior audio signal fidelity
  • Output short circuit protection
  • PSRR and CMRR exceed 120dB (typ)
  • SOIC, DIP packages
オーディオ オペアンプ
LME49860 2 チャネル、44V、Hi-Fi、高性能オーディオ・オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LME49860MABD — 44V High Performance, High Fidelity Dual Audio Operational Amplifier (8-pin, SOIC Package)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LME49860MABD 44V High Performance, High Fidelity Dual Audio Operational Amplifier (8-pin, SOIC Package)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LME49860MABD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート LME49860 44V Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier データシート (Rev. C) 2013/04/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。