LM9061EVM

LM9061EVM ハイサイド保護コントローラ、評価モジュール

概要

The LM9061EVM evaluation module demonstrates high-side protection to a connected load from over-current and over-voltage conditions.  An ON/OFF input controls the gate drive to a high-side MOSFET. Over-current protection is performed by monitoring the voltage drop (VDS) across the MOSFET, which is compared against an externally programmable threshold voltage.  Should the VDS voltage, due to excessive load current, exceed the threshold voltage, the load is disconnected from the input supply by shutting off the gate drive to the MOSFET.  A current sensing resistor in series with the load is not required for the protection circuitry, allowing greater efficiency with high current loads.

特長
  • Over-Voltage Protection Shut-OFF: 30V
  • Over-Current Protection Latch-OFF: 10 A
  • Current Sense Resistor Not Required. Minimizes Power Loss with High Current Loads.
  • Programmable Delay of Protection Latch-OFF with external capacitor
ホットスワップ コントローラ
LM9061 7V ~ 26V、ハイサイド保護コントローラ LM9061-Q1 車載、7V ~ 26V、ハイサイド保護コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM9061EVM — LM9061EVM ハイサイド保護コントローラ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM9061EVM LM9061EVM ハイサイド保護コントローラ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM9061 High-Side Protection Controller EVM 2014/11/07
証明書 LM9061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。