LM8365EVM
LM8365 マイクロパワー低電圧スーパーバイザ評価モジュール
LM8365EVM
概要
The LM8365 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM8365 Micropower Undervoltage Supervisor with Programmable Output Delay. For this EVM, the 2.7 V reset threshold version of the LM8365 is used. The EVM demonstrates proper functionality of the LM8365 via selection of 3 distinct capacitors corresponding to programmable delay times.
特長
- High Accuracy Threshold Voltage (± 2.5%)
- Extremely Low Quiescent Current: 0.65 µA, at VIN = 2.87 V
- Programmable Delay with 3 Capacitor Options
- Active Low, Open Drain Output
- Threshold Voltage of 2.7 V
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
LM8365EVM — LM8365 マイクロパワー低電圧スーパーバイザ評価モジュール
LM8365EVM — LM8365 マイクロパワー低電圧スーパーバイザ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM8365EVM User's Guide | 2015/10/14 | |||
| 証明書 | LM8365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |