LM8335EVM

LM8335 汎用出力エクスパンダ、MIPI RFFE ホスト・インターフェイス評価モジュール・ボード付

概要

General-Purpose Output Expander with MIPI RFFE Host Interface Evaluation Module - I2C IO Expander

The EVM operates from USB supplied power. This board supports USB to MIPI RFFE communication to support evaluation of the LM8335 MIPI RFFE to General Purpose Output (GPO) expansion.

特長
  • MIPI RFFE Interface Version 1.10 Compliant, Supports Output expansion, Host Interface address select pin:
    • ADR=GND, USID[3:0]=0001
    • ADR=VDD, USID[3:0]=1001
  • Pin-configurable initial state:
    • CFG=GND, GPO Hi-Z, with weak internal pull-down resistor enabled; GPO_OUT_DATA is unmasked
    • CFG=VDD, GPO Hi-Z, with weak internal pull-down resistor enabled; GPO_OUT_DATA is masked
  • Three sources for chip reset:
    • VIO input pin
    • POR
    • Software-commanded reset


USB Cable

I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
LM8335 汎用出力エクスパンダ、MIPI RFFE ホスト・インターフェイス付
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM8335EVM — LM8335 汎用出力エクスパンダ、MIPI RFFE ホスト・インターフェイス評価モジュール・ボード付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM8335EVM LM8335 汎用出力エクスパンダ、MIPI RFFE ホスト・インターフェイス評価モジュール・ボード付

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM8335EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド LM8335 Evaluation Module (Rev. A) 2013/05/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。