LM76202-Q1EVM
LM76202 Q1 理想ダイオードの評価基板
LM76202-Q1EVM
概要
LM76202-Q1EVM を使用すると、TI の LM76202-Q1 および LM74202-Q1 理想ダイオードのリファレンス回路を評価できます。LM76202-Q1 デバイスは 4.5V ~ 60V、2.23A 理想ダイオード、LM74202-Q1 デバイスは 4.5V ~ 40V、2.23A 理想ダイオードです。 どちらのデバイスも逆バッテリ保護、過電圧、短絡、逆電流ブロック保護機能を備えています。
特長
- 動作電圧範囲:4.5 ~ 55V (入力に TVS なし)
- 動作電圧範囲:4.5 ~ 32V (サージ保護用の入力に TVS を使用)
- 負荷過渡保護:ISO 7637-2 パルス 1 および ISO 16750-2 パルス 5b
- バッテリへの短絡や GND への短絡に対する保護
- オンボード ジャンパを使用して、0.2A ~ 2.23A の電流制限をプログラム可能
- プログラマブル UVLO および出力過電圧
理想ダイオード/ ORing コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM76202-Q1EVM — LM76202 Q1 理想的なダイオードの評価ボード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LM76202-Q1EVM — LM76202 Q1 理想的なダイオードの評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | LM76202-Q1 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/12/12 |