LM76005QEVM

3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価基板

LM76005QEVM

ご注文はこちら

概要

LM76005QEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータ LM76005 と LM76005-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V の出力で 3.5A を供給します。

特長
  • EMI 強化型 QFN パッケージ
  • 放熱を最適化済みで、高い電力密度に貢献
  • 少ない BOM (部品表) 点数で小型ソリューション サイズ
DC/DC converters
LM76005 3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータ LM76005-Q1 3.5 ~ 60V、5A、同期整流電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM76005QEVM — 3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM76005QEVM 3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM76005QEVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020/07/21
証明書 LM76005QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。