LM76002EVM-500K
LM76002 3.5V ~ 60V、2.5A 同期整流降圧コンバータ、評価基板
LM76002EVM-500K
概要
LM76002EVM-500K 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM76002 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V の出力で 2.5A を供給します。
特長
- 軽負荷時の高効率
- 同期整流
- 内部補償
- 周波数同期
- 自動モードまたは FPWM モード
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM76002EVM-500K — LM76002 3.5V ~ 60V、2.5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価モジュール
LM76002EVM-500K — LM76002 3.5V ~ 60V、2.5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM7600xEVM User’s Guide | 2017/10/18 | |||
| 証明書 | LM76002EVM-500K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |