LM74912Q1EVM
LM74912-Q1 理想ダイオード コントローラの評価基板
LM74912Q1EVM
概要
LM74912-Q1 評価基板を採用すると、理想ダイオード コントローラである LM74912-Q1 をバッテリ逆接続保護アプリケーションで使用する場合の動作と性能を評価できます。この評価基板は、LM74912-Q1 が 2 個の双方向接続 N チャネル パワー MOSFET を制御して、パワー パスのオン / オフ制御、出力短絡保護、過電圧保護を実現する理想ダイオード整流器をエミュレートする方法を提示します。
特長
- 3V ~ 65V の動作電圧範囲
- RSET と RISCP の各外部抵抗を使用して、14A に対応できる調整可能な電流制限機能を搭載した、出力短絡保護機能
- 超低静止電流を実現できる、スリープ モードの選択肢
- 障害提示と出力オン / オフ検出に対応する LED インジケータ
理想ダイオードと OR コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM74912Q1EVM — LM74912-Q1 evaluation module for ideal diode controller
LM74912Q1EVM — LM74912-Q1 evaluation module for ideal diode controller
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74912Q1EVM Evaluation Module for LM74912-Q1 Ideal Diode Controller | PDF | HTML | 2023/07/18 | ||
| 証明書 | LM74912Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/26 |