LM74900Q1EVM

LM74900-Q1 理想ダイオード コントローラの評価基板

LM74900Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LM74900-Q1 評価基板を採用すると、理想ダイオード コントローラである LM74900-Q1 をバッテリ逆接続保護アプリケーションで使用する場合の動作と性能を評価できます。この評価基板は、LM74900-Q1 が 2 個の双方向接続 N チャネル パワー MOSFET を制御して、パワー パスのオン / オフ制御、過電流保護、過電圧保護を実現する理想ダイオード整流器をエミュレートする方法を示します。

特長
  • 3V ~ 65V の動作電圧範囲
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、5A ~ 10A の調整可能な過電流保護機能
  • プログラマブルなサーキット ブレーカ タイマ アナログ電流モニタ出力
  • 障害を提示する LED ステータス インジケータ
理想ダイオードと OR コントローラ
LM74900-Q1 車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード LM74910-Q1 車載対応、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード LM74910H-Q1 車載、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と UV (低電圧) 保護機能と OV (過電圧) 保護機能とスリープ モード搭載、理想ダイオード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 理想ダイオード・コントローラの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM74900Q1EVM LM74900-Q1 理想ダイオード・コントローラの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM74900Q1EVM Evaluation Module for LM749x0-Q1 Ideal Diode Controller (Rev. A) PDF | HTML 2023/07/03
証明書 LM74900Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。