LM74810EVM
LM7481-Q1 理想ダイオード コントローラ評価基板
LM74810EVM
概要
TI の LM74810EVM 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで、LM7481-Q1 理想ダイオード コントローラ (LM74810QDRR) を使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、大出力 (100W 超過) の車載 ECU デザインでバッテリ逆接続保護を実現する理想ダイオード コントローラ LM7481-Q1 の機能を提示します。このデバイスは、2 個の双方向 N チャネル パワー MOSFET を制御するために、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続し、それより後段に 2 番目の MOSFET を接続して、出力の切り替えとパワー パスのカットオフを実施しています。
特長
- 大出力 ECU デザイン向けのバッテリ逆接続保護機能
- 出力の切り替えとパワー パスのカットオフ
- 過電圧保護機能
- 車載過渡耐性試験の要件に適合
- 2 個の外部 N チャネル MOSFET をコモン ドレイン構成で双方向接続
購入と開発の開始
評価ボード
LM74810EVM — LM7481-Q1 理想的なダイオード・コントローラの評価基板
LM74810EVM — LM7481-Q1 理想的なダイオード・コントローラの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74810 Evaluation Module: LM74810EVM (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/12/09 | ||
| 証明書 | LM74810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/11/24 |