LM74800EVM-CS
LM7480-Q1 理想ダイオード コントローラの評価基板
LM74800EVM-CS
概要
TI の LM74800EVM-CD 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで、LM7480-Q1 理想ダイオード コントローラ (LM74800QDRR と LM74801QDRR) を使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、LM7480-Q1 が 2 個の背面結合 N チャネル パワー MOSFET を制御するために、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続し、それより後段に 2 番目の MOSFET を接続して、出力の切り替えとパワー パスのカットオフを実施する方法を示します。
特長
- 大出力 ECU デザイン向けのバッテリ逆接続保護機能
- 出力の切り替えとパワー パスのカットオフ
- 過電圧保護
- 車載過渡耐性試験の要件に適合
- 2 個の外部 N チャネル MOSFET をコモン ソース構成で背面結合
購入と開発の開始
評価ボード
LM74800EVM-CS — LM7480-Q1 ideal diode controller evaluation module
LM74800EVM-CS — LM7480-Q1 ideal diode controller evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM7480-Q1 Evaluation Module for Unsuppressed Load Dump Protection: LM74800EVM-CS | PDF | HTML | 2021/03/05 | ||
| 証明書 | LM74800EVM-CS EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/05 |