LM7472EVM
LM74720-Q1 と LM74722-Q1 の各理想ダイオード コントローラの評価基板
LM7472EVM
概要
TI の LM7472EVM 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで LM74720-Q1 と LM74722-Q1 の各理想ダイオード コントローラを使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、低静止電流 (IQ) と高速過渡応答を目的として昇圧レギュレータを内蔵した LM7472x-Q1 が、2 個のバック バック N チャネル パワー MOSFET を制御し、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続して、後段の 2 番目の MOSFET を使用して出力の切り替えとパワー パスのカットオフを実施する方法を示します。
特長
- 逆極性バッテリ保護
- 2 個の外部 N チャネル MOSFET をコモン ドレイン構成で双方向接続
- 出力の切り替えとパワー パスのカットオフ
- 過電圧保護機能
- 車載過渡耐性試験の要件に適合
理想ダイオードと OR コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM7472EVM — LM74720-Q1 と LM74722-Q1 の各理想ダイオード・コントローラの評価基板
LM7472EVM — LM74720-Q1 と LM74722-Q1 の各理想ダイオード・コントローラの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LM7472EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/12/10 | ||||
| ユーザー・ガイド | LM7472EVM: Evaluation Module for LM74720-Q1 & LM74722-Q1 Ideal Diode Controllers | PDF | HTML | 2021/09/15 | |||
| 証明書 | LM7472EVM-CS EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/08/20 |