LM74704Q1EVM

LM74704-Q1 と LM74703-Q1 の各理想ダイオード コントローラの評価基板

LM74704Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LM74704Q1EVM 評価基板 (EVM) は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで LM74703-Q1 と LM74704-Q1 の各理想ダイオード コントローラを使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板 (EVM) は、LM74704-Q1 を 1 個の外部 N チャネル MOSFET と組み合わせて理想ダイオード整流器として動作させ、順方向電圧降下が 20mV の低損失逆極性保護機能を実現するとともに、外部 FET のステータスを示す FET_GOOD 出力を搭載する方法を提示します。

特長
  • 3.2V ~ 65V の動作電圧範囲
  • FET_GOOD のプルアップ向けに、VREG 電圧をオンボードで生成
  • 複数の並列 MOSFET を評価するためのオプション
  • プッシュプルとオープン ドレインの各バリエーションを評価するためのジャンパ オプション
理想ダイオードと OR コントローラ
LM74703-Q1 車載対応、FET グッド出力搭載、理想ダイオード コントローラ LM74704-Q1 車載対応、オープン ドレイン形式の FET グッド出力搭載、理想ダイオード コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74704Q1EVM — LM74704-Q1 and LM74703-Q1 evaluation module for ideal diode controllers

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM74704Q1EVM LM74704-Q1 and LM74703-Q1 evaluation module for ideal diode controllers

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM74704Q1EVM, LM74703-Q1, LM74704-Q1 Evaluation Module for Ideal Diode Controlle PDF | HTML 2023/05/23
証明書 LM74704Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/05/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。