LM74700DDFEVM
LM74700-Q1 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) の評価基板
LM74700DDFEVM
概要
LM74700DDFEVM は、車載、3.2V ~ 65V、静止電流 (IQ) 80μA の理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) である LM74700-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。
特長
- 逆極性バッテリ保護
- 非常に小さいシャットダウン電流
- 車載の ISO 7637-2 規格に適合
- 逆電流ブロッキングに関する高速応答
理想ダイオードと OR コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ (DDF パッケージ) の評価基板
LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ (DDF パッケージ) の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74700DDFEVM: Evaluation Module for LM74700-Q1 | PDF | HTML | 2020/12/10 | ||
| 証明書 | LM74700DDFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/11/12 |