LM74681EVM

LM74681 評価基板

概要

LM74681 評価基板 (EVM) は、 クランプを内蔵した理想ダイオード コントローラ(12ピンDRRパッケージ)である LM74681 の動作と性能の設計者による評価に役立ちます。この評価基板(EVM)は、LM74681が駆動するNチャネル パワーMOSFETで、順方向電圧が非常に低いダイオードをエミュレートする方法を提示します。また、PoEアプリケーションで検出フェーズと分類フェーズにおいて、 低静止電流 (IQ)で極性に依存しないシステムへの電源供給に役立つことを実証しています

特長
  • 動作電圧範囲:30V ~ 64V
  • 逆電流ブロッキングに関する高速応答
  • 逆接続保護
  • PoEアプリケーション向け超低静止電流(IQ
  • 出力オン / オフ検出に対応する LED 表示
理想ダイオード/ ORing コントローラ
LM74681 PoE 電源動作アプリケーション向け、100V、理想ダイオード ブリッジ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74681EVM — LM74681 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM74681EVM LM74681 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM74681 Evaluation Module (EVM) User's Guide PDF | HTML 2024/12/04
証明書 LM74681EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/10/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。