LM74680EVM
LM74680 評価基板
LM74680EVM
概要
LM74680 評価基板 (EVM) は、 クランプを内蔵した理想ダイオード コントローラ(12ピンDRRパッケージ)である LM74680 の動作と性能の設計者による評価に役立ちます。この評価基板(EVM)は、LM74680が駆動するNチャネル パワーMOSFETを使用して、順方向電圧が非常に低いダイオードをエミュレートし、ブリッジ整流器内で顕著な要因を通じて効率を改善する方法を提示します。
特長
- 動作電圧範囲:4.5V ~ 50V
- 逆電流ブロッキングに関する高速応答
- 逆接続保護
- AC信号のアクティブ整流
- 出力オン / オフ検出に対応する LED 表示
理想ダイオードと OR コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM74680EVM — LM74680 evaluation module
LM74680EVM — LM74680 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74680 Evaluation Module for Ideal Diode Bridge Controller | PDF | HTML | 2024/12/04 | ||
| 証明書 | LM74680EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/10/31 |