LM74502EVM
LM74502 と LM74502H の各理想ダイオード コントローラの評価基板
LM74502EVM
概要
LM74502EVM は、出力の切り替え機能を搭載した理想ダイオード コントローラである LM74502 と LM74502H の性能を評価するための評価基板です。LM74502 理想ダイオード コントローラは、外付けのバック ツー バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、パワーパスの ON / OFF 制御と過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。
特長
- 入力動作電圧範囲:3V ~ 40V。65V に拡張可能
- 24V の産業用逆極性保護機能
- 出力電圧スルーレート制御機能
- 5A の最大負荷電流。10A 動作に対応できるオプションも利用可能
- 出力オン / オフ検出に対応する LED 表示
購入と開発の開始
評価ボード
LM74502EVM — LM74502 and LM74502H evaluation module for ideal diode controller
LM74502EVM — LM74502 and LM74502H evaluation module for ideal diode controller
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74502EVM: Evaluation Module for LM74502 and LM74502H Ideal Diode Controllers (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/20 | ||
| 証明書 | LM74502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/12/09 |