LM73605EVM-5V-400K

LM73605 同期整流降圧コンバータ評価基板

LM73605EVM-5V-400K

ご注文はこちら

概要

LM73605EVM-5V-400K 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM73605 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。EVM は 6V ~ 36V の入力で動作し、最大 5A の負荷電流で 5V の出力電圧を提供します。

特長
  • 軽負荷と重負荷の両方で高効率
  • 同期整流
  • 広い入力電圧範囲
  • 自動モードまたは FPWM モード
  • 周波数同期
  • 低静止電流
DC/DC converters
LM73605 3.5V ~ 36V、5A の同期整流降圧電圧コンバータ LM73605-Q1 車載認証済み、3.5V ~ 36V、5A 同期整流降圧型電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM73605EVM-5V-400K — LM73605 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM73605EVM-5V-400K LM73605 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM73605/LM73606 EVM User's Guide 2017/09/20
証明書 LM73605EVM-5V-400K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。